Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VAM 40 V U BAR

Część nr.: 10.07.02.00046

Wakuometr

Width B23 (mm)
Height H46 (mm)
Outside diameter D40 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometers
Vacuum connectionG1/8"-M
Thread G1G1/8"-M
Weight0.06 (kg)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 23  mm
D 40  mm
G1 G1/8"-M
H 46  mm
H1 56  mm
LG1 10  mm
SW1 12  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 60  g

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.