VAM 40 V U BAR
Onderdeelnr.: 10.07.02.00046
Vacuümmanometer voor analoge meting en controle van het vacuüm
Width B | 23 (mm) |
Height H | 46 (mm) |
Outside diameter D | 40 (mm) |
Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
Shape manometers | Aansluiting onder |
Vacuum connection | G1/8"-AG |
Thread G1 | G1/8"-M |
Weight | 0.06 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 23 mm |
D | 40 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 46 mm |
H1 | 56 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 60 g |