VAM 40 V U BAR
부품 번호.: 10.07.02.00046
진공의 아날로그 측정 및 모니터링을 위한 진공 게이지(마노미터)
Width B | 23 (mm) |
Height H | 46 (mm) |
Outside diameter D | 40 (mm) |
Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
Shape manometers | |
Vacuum connection | G1/8"-M |
Thread G1 | G1/8"-M |
Weight | 0.06 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 23 mm |
D | 40 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 46 mm |
H1 | 56 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 12 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Weight | 60 g |