VAM 40 V U BAR
Parça no.: 10.07.02.00046
Vakum ölçer (manometre) analog ölçüm için ve vakumun izlenmesi
Genişlik B | 23 (mm) |
Yükseklik H | 46 (mm) |
Dış çap D | 40 (mm) |
Ölçüm aralığı [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
Şekil manometreleri | Altta bağlantı |
Vakum bağlantısı | G1/8"-M |
Diş G1 | G1/8"-M |
Ağırlık | 0.06 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 23 mm |
D | 40 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 46 mm |
H1 | 56 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 60 g |