- Wydajne paletyzatory dla magazynów i intralogistyki
- Połączenie różnych zasad chwytania (próżniowego i mechanicznego)
Systemy chwytaków podciśnieniowych
Złożone systemy chwytaków podciśnieniowych firmy Schmalz w istotny sposób zwiększają produktywność wykonywanych automatycznie procesów. Rozwiązania obejmują systemy warstwowe i powierzchniowe, jak również gotowe do montażu chwytaki wieloprzyssawkowe, idealnie sprawdzające się w różnych obszarach automatyki.
Centrum testowe firmy Schmalz
Z przyjemnością wesprzemy Cię na każdym etapie procesu planowania i projektowania systemu podciśnieniowego. Wystarczy, że złożysz zamówienia, a my zajmiemy się jego wykonaniem - szybko, kompetentnie i niezawodnie. Cel osiągamy projektując kompletny system idealnie dopasowany do Twoich konkretnych potrzeb i budując go z wykorzystaniem naszego szerokiego asortymentu podzespołów podciśnieniowych i systemów chwytakowych.
Testy funkcjonalne kompletnych systemów
Jednym z etapów planowania kompletnych systemów podciśnieniowych jest wykonanie testów z użyciem oryginalnych części elementów roboczych. Taki sposób gwarantuje najwyższą wydajność i niezrównany poziom bezpieczeństwa. Taki sposób gwarantuje najwyższą wydajność i niezrównany poziom bezpieczeństwa. Korzystając z oryginalnych elementów roboczych, pracujący w centrum badań zespół jest w stanie zidentyfikować ewentualne słabości i opracować odpowiednie rozwiązanie. Możemy więc zagwarantować, że nasze systemy pracują perfekcyjnie, i że można je w łatwy sposób integrować z wykonywanymi w Twoim zakładzie procesami.
Informacje dodatkowe
Produkty
- Uniwersalne obszarowe systemy chwytakowe
- Modułowy system dla efektorów końcowych
- Gotowy do podłączenia do szerokiego zakresu zastosowań robotów
- Chwytak warstwowy o lekkiej konstrukcji
- Udźwig do 20 kg
- Maks. Wymiary (dł. x szer.): 800 x 800 mm
- Element uszczelniający: pianka uszczelniająca lub przyssawka