- UUSI
FQE-V Xc CI 280x280 SW80 O20
Osanro: 10.01.44.00578
Large-area vacuum gripping system with flow resistances
Shape | Integrated vacuum generation |
Function | |
Form | Circular |
Length L | 280 (mm) |
Width B | 280 (mm) |
Height H | 86.3 (mm) |
Nozzle diameter | 0.8 (mm) |
Number of suction cells | 31 |
Number of ejectors | 3 |
Design vacuum generator | Ejector module SEP |
Control valve | Normally open |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 280 mm |
dn | 10 mm |
G2 | M5-F |
H | 86,3 mm |
H1 | 131,8 mm |
H2 | 20 mm |
L | 280 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Shape | Integrated vacuum generation |
Form | Circular |
Nozzle diameter | 0,8 mm |
Control valve | Normally open |
Construction vacuum switch | PNP switching |
Number of suction cells | 31 |
Weight | 1,8 kg |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi