Schmalz

Tilaustiedot

The area gripper FQE-V Xc is individually configured and supplied ready-to-connect. Special grippers on inquiry. The gripper consists of:

  • integrated pneumatic vacuum generation
  • control valves for suction cup on/off and blow-off on/off
  • freely scalable 3D printed suction plate

Available spare parts: spare foam, ejector nozzles, plugs, silencer insert, plug-in screw unions, hose sleeves, protection covers, elastomer suction cups, filter discs, flow restrictor screw-in nozzles

Available accessories: connection cables, vacuum hoses, vacuum/pressure switches, spring plungers, ball joints, external vacuum generators, vacuum filters, vacuum valves, solenoid valves, vacuum gauges

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.
  • UUSI

FQE-V Xc R 230x120 SW80 SPB2 F

Osanro: 10.01.44.00580

Large-area vacuum gripping system with flow resistances

ShapeIntegrated vacuum generation
Function
FormRectangular
Length L230 (mm)
Width B120 (mm)
Height H92.6 (mm)
Nozzle diameter0.8 (mm)
withFilter
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds20 (mm)
Number of suction cells42
Number of ejectors3
Design vacuum generatorEjector module SEP
Control valveNormally open
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 120  mm
dn 10  mm
Ds 20  mm
G2 M5-F
H 92,6  mm
H1 118,6  mm
H2 24,3  mm
L 230  mm
Suction cup type Bellows suction cups SPB2
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Shape Integrated vacuum generation
Form Rectangular
Nozzle diameter 0,8  mm
Control valve Normally open
Construction vacuum switch PNP switching
Number of suction cells 42
Weight 1,7  kg
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin