FQE Xc 120x60 SW50 O10
Osanro: 10.01.44.00370
Large-area vacuum gripping system with flow resistances
Shape | Integrated vacuum generation |
Function | |
Length L | 120 (mm) |
Width B | 60 (mm) |
Height H | 56 (mm) |
Nozzle diameter | 0.5 (mm) |
Material type | Foam O, Height 10 mm |
Number of suction cells | 16 |
Number of ejectors | 2 |
Design vacuum generator | Ejector module SEP |
Control valve | Normally open |
Weight | 0.31 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 60 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | M5-F |
H | 56 mm |
H1 | 101,5 mm |
H2 | 10 mm |
L | 120 mm |
X1 | 104,4 mm |
Y1 | 44,4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nozzle diameter | 0,5 mm |
Control valve | Normally open |
Construction vacuum switch | PNP switching |
Air consumption [l/min] | 42 l/min |
Material type | Foam O, Height 10 mm |
Weight | 0,31 kg |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi