FQE Xc 300x130 SW80 SPB2
Osanro: 10.01.44.00375
Large-area vacuum gripping system with flow resistances
Shape | Integrated vacuum generation |
Function | |
Length L | 300 (mm) |
Width B | 130 (mm) |
Height H | 88.1 (mm) |
Nozzle diameter | 0.8 (mm) |
Suction cup type | SPB2 |
Number of suction cells | 59 |
Number of ejectors | 3 |
Design vacuum generator | Ejector module SEP |
Control valve | Normally open |
Weight | 1.31 (kg) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 130 mm |
dn | 10 mm |
Ds | 20 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | M5-F |
H | 88,1 mm |
H1 | 133,7 mm |
H2 | 24,3 mm |
L | 300 mm |
X1 | 282,4 mm |
Y1 | 112,4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nozzle diameter | 0,8 mm |
Control valve | Normally open |
Construction vacuum switch | PNP switching |
Air consumption [l/min] | 249 l/min |
Suction cup type | SPB2 |
Weight | 1,31 kg |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Varaosat
ASK B-M12-5 5000 K-5P21.04.05.00080Liitäntäkaapeli
Electrical connection | Fem connect M12, 5 pol |
Cable length | 5000 (mm) |
Connection 2 | Cable, 5-pole |
Material hose | PUR cable |
Näytä lisääNäytä vähemmän
ASK WB-M12-5 5000 K-4P21.04.05.00557Liitäntäkaapeli
Electrical connection | Elbow fem con M12, 5pol |
Material hose | PUR cable |
Cable length | 5000 (mm) |
Connection 2 | Cable, 4-pole |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VAM 40 V U BAR10.07.02.00046Analoginen tyhjiömanometri
Tyhjiön mittaus ja valvonta
Width B | 23 (mm) |
Height H | 46 (mm) |
Outside diameter D | 40 (mm) |
Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
Shape manometers | |
Vacuum connection | G1/8"-M |
Thread G1 | G1/8"-M |
Weight | 0.06 (kg) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VSi V D M8-410.06.02.00577Universal vacuum and pressure
switch with IO-Link function
Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
Construction vacuum switch | with display |
Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
Indication | 2xLED |
Protection type IP | IP 65 |
Näytä lisääNäytä vähemmän
- TEHOKAS
SEP HF 2 13 2210.02.01.01347Multistagenozzle as a cartridge
Shape | High flow |
Number of stages | 2 |
Nozzle size | 1,3 mm |
Hole diameter | 22 (mm) |
Degree of evacuation | 61 (%) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
Optimal operating pressure | 4 (bar) |
Suction rate (max.) | 175.3 (l/min) |
Air consumption suction | 74 (l/min) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
SW 130 P 7.310.05.04.00092Flow resistor for reduction of the
volume flow rate
Nominal size | 1,30 mm |
Shape | Push In |
Length L | 15.5 (mm) |
Material | Polyoxymethylene |
Outside diameter D | 7.3 (mm) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
SPB2 20 SI-40 P10.01.06.03125Bellows suction cup (round)
with 2.5 corr. for dynamic handling
of cardboard and rigid packaging
Size | 20 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 40 (Shore A) |
Number of folds | 2.5 |
Shape | Push In |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VSL 10-7 PE MI-TR10.07.09.00083Hose for vacuum and
compressed-air systems
Outside diameter D | 10 (mm) |
Internal diameter d | 7 (mm) |
Length max. | 50 (m) |
Material hose | PE |
Bending radius min. | 60 (mm) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
Operating temperature | -30 ... 70 °C |
Color | Milky-transparent |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VSL 10-7 PU MI-TR10.07.09.00084Hose for vacuum and
compressed-air systems
Outside diameter D | 10 (mm) |
Internal diameter d | 7 (mm) |
Length max. | 50 (m) |
Material hose | PU |
Bending radius min. | 60 (mm) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
Operating temperature | -40 ... 85 °C |
Color | Milky-transparent |
Näytä lisääNäytä vähemmän
Lisätarvikkeet
ASK WB-M12-5 5000 K-4P21.04.05.00557Liitäntäkaapeli
Electrical connection | Elbow fem con M12, 5pol |
Material hose | PUR cable |
Cable length | 5000 (mm) |
Connection 2 | Cable, 4-pole |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VSL 4-2 PU MI-TR10.07.09.00001Hose for vacuum and
compressed-air systems
Outside diameter D | 4 (mm) |
Internal diameter d | 2 (mm) |
Length max. | 50 (m) |
Material hose | PU |
Bending radius min. | 20 (mm) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
Operating temperature | -40 ... 60 °C |
Color | Milky-transparent |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VSL 6-4 PU MI-TR10.07.09.00002Hose for vacuum and
compressed-air systems
Outside diameter D | 6 (mm) |
Internal diameter d | 4 (mm) |
Length max. | 500 (m) |
Material hose | PU |
Bending radius min. | 35 (mm) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
Operating temperature | -20 ... 90 °C |
Color | Milky-transparent |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VSL 8-6 PU MI-TR10.07.09.00003Hose for vacuum and
compressed-air systems
Outside diameter D | 8 (mm) |
Internal diameter d | 6 (mm) |
Length max. | 500 (m) |
Material hose | PU |
Bending radius min. | 45 (mm) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
Operating temperature | -35 ... 60 °C |
Color | Milky-transparent |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VSL 10-7 PE MI-TR10.07.09.00083Hose for vacuum and
compressed-air systems
Outside diameter D | 10 (mm) |
Internal diameter d | 7 (mm) |
Length max. | 50 (m) |
Material hose | PE |
Bending radius min. | 60 (mm) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
Operating temperature | -30 ... 70 °C |
Color | Milky-transparent |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VSL 12-9 PU MI-TR10.07.09.00037Hose for vacuum and
compressed-air systems
Outside diameter D | 12 (mm) |
Internal diameter d | 9 (mm) |
Length max. | 50 (m) |
Material hose | PU |
Bending radius min. | 70 (mm) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
Operating temperature | -20 ... 90 °C |
Color | Milky-transparent |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VSL 14-11 PU MI-TR10.07.09.00038Hose for vacuum and
compressed-air systems
Outside diameter D | 14 (mm) |
Internal diameter d | 11 (mm) |
Length max. | 50 (m) |
Material hose | PU |
Bending radius min. | 100 (mm) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
Operating temperature | -20 ... 90 °C |
Color | Milky-transparent |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VSL 26-19 PVC-DS KL-TR10.07.09.00007Hose for vacuum and
compressed-air systems
Outside diameter D | 26 (mm) |
Internal diameter d | 19 (mm) |
Length max. | 50 (m) |
Material hose | PVC with wire spiral |
Bending radius min. | 85 (mm) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.90 ... 5.00 bar |
Operating temperature | -15 ... 65 °C |
Color | Clear-transparent |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VAM 40 V U BAR10.07.02.00046Analoginen tyhjiömanometri
Tyhjiön mittaus ja valvonta
Width B | 23 (mm) |
Height H | 46 (mm) |
Outside diameter D | 40 (mm) |
Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
Shape manometers | |
Vacuum connection | G1/8"-M |
Thread G1 | G1/8"-M |
Weight | 0.06 (kg) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VSi V D M8-410.06.02.00577Universal vacuum and pressure
switch with IO-Link function
Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
Construction vacuum switch | with display |
Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
Indication | 2xLED |
Protection type IP | IP 65 |
Näytä lisääNäytä vähemmän
FLK G1/4-IG G1/4-AG10.01.03.00178Flexible suction cup mounting for
adaptation to sloping surfaces
Thread G1 | G1/4"-F |
Thread G2 | G1/4"-M |
Operating temperature | 0 ... 70 °C |
Näytä lisääNäytä vähemmän
FLK G1/2-IG G1/2-AG10.01.03.00175Flexible suction cup mounting for
adaptation to sloping surfaces
Thread G1 | G1/2"-F |
Thread G2 | G1/2"-M |
Operating temperature | 0 ... 70 °C |
Näytä lisääNäytä vähemmän
KGL G1/4-IG G1/4-AG10.01.03.00110Suction cup mounting with joint for
adaptation to sloping surfaces
Thread G1 | G1/4"-F |
Thread G2 | G1/4"-M |
Height H | 37.5 (mm) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
KGL G1/2-IG G1/2-AG10.01.03.00111Suction cup mounting with joint for
adaptation to sloping surfaces
Thread G1 | G1/2"-F |
Thread G2 | G1/2"-M |
Height H | 40 (mm) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VFT G3/8-IG 8010.07.01.00122Vacuum cup filter with transparent
housing and replaceable filter
Connection | G3/8"-F |
Shape | Long filter insert |
Nominal flow rate | 245 (l/min) |
Nominal flow rate | 14.7 (m³/h) |
Filter pore size | 80 (µm) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VFT G3/4-IG 8010.07.01.00128Vacuum cup filter with transparent
housing and replaceable filter
Connection | G3/4"-F |
Shape | Long filter insert |
Nominal flow rate | 600 (l/min) |
Nominal flow rate | 36 (m³/h) |
Filter pore size | 80 (µm) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VFT G3/8-IG 10010.07.01.00123Vacuum cup filter with transparent
housing and replaceable filter
Connection | G3/8"-F |
Shape | Long filter insert |
Nominal flow rate | 290 (l/min) |
Nominal flow rate | 17.4 (m³/h) |
Filter pore size | 100 (µm) |