FQE Xc 300x130 SW100 O20
Osanro: 10.01.44.00441
Large-area vacuum gripping system with flow resistances
Shape | Integrated vacuum generation |
Function | |
Length L | 300 (mm) |
Width B | 130 (mm) |
Height H | 73.8 (mm) |
Nozzle diameter | 1 (mm) |
Material type | Foam O, Height 20 mm |
Number of suction cells | 35 |
Number of ejectors | 3 |
Design vacuum generator | Ejector module SEP |
Control valve | Normally open |
Weight | 1.21 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 130 mm |
d3 | 4 mm |
d4 | 4 mm |
dn | 20 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | M5-F |
H | 73,8 mm |
H1 | 129,4 mm |
H2 | 20 mm |
L | 300 mm |
X1 | 282,4 mm |
Y1 | 112,4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nozzle diameter | 1 mm |
Control valve | Normally open |
Construction vacuum switch | PNP switching |
Air consumption [l/min] | 249 l/min |
Material type | Foam O, Height 20 mm |
Weight | 1,21 kg |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi