FMP-SW60 1234 5R18 O10O10 F G60
Osanro: 10.01.38.00659
Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä ulkoisen tyhjiön tuottaminen Virtausvastukset
Length L | 1234 (mm) |
Width B | 130 (mm) |
Arrangement | 5R18 |
Additional function area gripper | Filter |
Shape fittings | Straight |
Outside diameter D | 60 (mm) |
Weight | 5 (kg) |
Product family | FMP |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,6 mm |
D | 60 mm |
H | 70 mm |
H1 | 116 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,7 mm |
H4 | 5,5 mm |
H5 | 46 mm |
L | 1 234 mm |
L2 | 1 194 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Valve type | SW |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Arrangement | 5R18 |
Number of suction cells | 330 |
Suction force at -250 mbar | 1 010 N |
Additional function area gripper | Filter |
with | Filter |
Weight | 5 kg |
Sealing element | Sealing Foam |
Required suction capacity for pu = -0.25 bar | 900 l/min |
Product family | FMP |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi