Schmalz

Tilaustiedot

  • Integrated control valves at FXP-S (optional)
  • Control of vacuum on/off (24V DC, normally open) and blow off on/off (24V DC, normally closed) on version FXP-S
  • Integrated in the end cover
  • Electrical connection: M12 plug (4-pole)

 

Available spare parts: sealing foam (DI-PL), suction cup (SPB2)

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FXP-SW70 442 3R18 O20

Osanro: 10.01.38.00685

Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä, jossa on integroitu keuhko. Tyhjiön tuottaminen ja virtausvastukset

Length L442 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R18
Number of suction cells66
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Nozzle diameter0.7 (mm)
Air consumption [l/min]250 (l/min)
Weight2.5 (kg)
Product familyFXP
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 130  mm
B3 21,6  mm
H 70  mm
H1 109  mm
H2 20  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 28  mm
L 442  mm
L2 402  mm
L3 154  mm
Y1 90  mm
Valve type SW
Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3 Note: Two ejectors and silencer box covers are used for the 1,234 mm and 1,432 mm lengths. Type FXP requires compressed air hose 12/9 mm.
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Arrangement 3R18
Number of suction cells 66
Suction force at -250 mbar 440  N
Suction rate (max.) 1 050  l/min
Air consumption [l/min] 250  l/min
Sealing element Sealing Foam
Weight 2,5  kg
Product family FXP
Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 %
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin