FXP-S-SVK 1036 5R18 O10O10 F
Osanro: 10.01.38.03082
Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä, jossa on integroitu keuhko. Tyhjiön tuottaminen ja virtaus palloventtiilit
Length L | 1036 (mm) |
Width B | 130 (mm) |
Arrangement | 5R18 |
Material type | Foam O, Height 2x10 mm |
Additional function area gripper | Filter |
Number of suction cells | 275 |
Additional function area gripper | 2x control valve vacuum / blow-off |
Design vacuum generator | Multi-stage ejector SEMP |
Construction vacuum switch | PNP switching |
Voltage DC | 24 V - DC |
Air consumption [l/min] | 625 (l/min) |
Weight | 5.5 (kg) |
Product family | FXP |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,6 mm |
H | 70 mm |
H1 | 109 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,7 mm |
H4 | 5,5 mm |
H5 | 28 mm |
L | 1 036 mm |
L2 | 996 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Valve type | SVK |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Arrangement | 5R18 |
Material type | Foam O, Height 2x10 mm |
Number of suction cells | 275 |
Suction force at -250 mbar | 1 055 N |
Suction rate (max.) | 2 270 l/min |
Air consumption [l/min] | 625 l/min |
Voltage | 24V - DC |
Sealing element | Sealing Foam |
Additional function area gripper | Filter |
with | Filter |
Additional function area gripper | 2x control valve vacuum / blow-off |
Weight | 5,5 kg |
Product family | FXP |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi