FXP-i-SW70 1234 3R18 O20 V0
Osanro: 10.01.38.07421
Intelligent area gripping system integrated pneum. vacuum generation and flow resistors
Length L | 1234 (mm) |
Width B | 130 (mm) |
Length L1 | 1242 (mm) |
Arrangement | 3R18 |
Material type | Foam O, Height 20 mm |
Number of suction cells | 197 |
Additional function area gripper | 2x control valve vacuum / blow-off |
Design vacuum generator | Multi-stage ejector SEMP |
Construction vacuum switch | Normally open |
Voltage DC | 24 V - DC |
Nozzle diameter | 0.7 (mm) |
Functionality of the ejector | Digital air-saving function |
Air consumption [l/min] | 875 (l/min) |
Weight | 6.1 (kg) |
Product family | FXP |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,6 mm |
H | 70 mm |
H1 | 99 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,7 mm |
H4 | 5,5 mm |
H5 | 29 mm |
L | 1 234 mm |
L1 | 1 242 mm |
L2 | 1 194 mm |
L3 | 158,4 mm |
Y1 | 90 mm |
Valve type | SW |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Arrangement | 3R18 |
Material type | Foam O, Height 20 mm |
Number of suction cells | 197 |
Suction force at -250 mbar | 1 650 N |
Suction rate (max.) | 2 940 l/min |
Air consumption [l/min] | 875 l/min |
Voltage | 24V - DC |
Sealing element | Sealing Foam |
Electrical connection | Male connect M8, 6 pole |
with | No vacuum display |
Additional function area gripper | 2x control valve vacuum / blow-off |
Weight | 6,1 kg |
Product family | FXP |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi