REIB-FL SBS HT1-60
Osanro: 10.01.01.12593
Friction Surface to increase lateral forces
Utilization design | Floating suction cup |
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 6,8 mm |
D2 | 4 mm |
H | 6,2 mm |
L | 1,5 mm |
L1 | 8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Weight | 0,1 g |
Dokumentointi
Dokumentointi