Schmalz

Spare Parts SGM-SV

Suodata tulokset

Outside diameter D
Thread G1

1 - 2 / 2 tuloksista

ERS SCHR-NAEH SGM-S

Osanro: 10.01.17.00509

Spare part

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
SGM-SV 40 G1/4-IG

Osanro: 10.01.17.00229

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Size40
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring100 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin