- UUSI
DR-PSSG 405x305 NBR-60
Osanro: 10.01.54.00009
Sealing ring for sack gripper
Sealing material | Nitrile rubber |
Utilization design | PSSG |
Length L | 405 (mm) |
Width B | 305 (mm) |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
H | 42 mm |
L | 405 mm |
B | 305 mm |
PSSG |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Sealing material | Nitrile rubber |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi