Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.
  • UUSI

SCHL-AN W 60.5-60x60x45 PSSG

Osanro: 10.01.54.00016

Hose connector - 90° pre-assemb

Shape fittingsAngle
Outside diameter D60.5 (mm)
Height H45 (mm)
Hole spacing Y145 (mm)
Hole spacing X145 (mm)
Utilization designPSSG
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
H 45  mm
L 60  mm
B 60  mm
H1 104  mm
D 60,5  mm
Y1 45  mm
X1 45  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin