- UUSI
SCHL-AN 60.5-60x60x55 PSSG
Osanro: 10.01.54.00023
Hose connector - straight pre-assemb
Outside diameter D | 60.5 (mm) |
Height H | 55 (mm) |
Hole spacing Y1 | 45 (mm) |
Hole spacing X1 | 45 (mm) |
Utilization design | PSSG |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
H | 55 mm |
L | 60 mm |
B | 60 mm |
H1 | 84,5 mm |
D | 60,5 mm |
Y1 | 45 mm |
X1 | 45 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi