Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.
  • UUSI

MOD-FLAN 132x96 PSSG RD

Osanro: 10.01.54.00107

Flange module

Length L132 (mm)
Width B96 (mm)
Height H80 (mm)
ShapeRigid
Utilization designPSSG
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
L 132  mm
B 96  mm
PSSG
d1 6,6  mm
d2 6,6  mm
d3 6,6  mm
d4 9  mm
D mk1 40  mm
D mk2 50  mm
D mk3 63  mm
D mk4 80  mm
H 80  mm
G1 M6-M
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Shape Rigid

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin