SAOK 70x25 NBR-60 RA
Osanro: 10.01.01.12481
Edge gripper suction cup (oval) for dynamic handling of structured surfaces
Dimension (LxW) | 70 x 25 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | RA |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
Bs | 22,6 mm |
dn | 4 mm |
H | 30,5 mm |
L4 | 32 mm |
Lmax.(S) | 71 mm |
Ls | 67,2 mm |
Z (Stroke) | 12,8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Pull-off force | 81 N |
Pull-off force oily surface | 60 N |
Lateral force | 46 N |
Lateral force oily surface | 20 N |
Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
Dimension (LxW) | 70 x 25 |
Workpiece angle W min. | 80 ° |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Weight | 34,4 g |
Number of folds | 0 |
Product family | SAOK |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi