Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ

PFG 1.5 NBR-55 N002

Osanro: 10.01.01.00002

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 1,2  mm
Dk 1,8  mm
Dmax(S) 1,8  mm
Ds 1,5  mm
H 2,5  mm
Z (Stroke) 0,1  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 0,06  N
Volume 0  cm³
Workpiece radius min. (convex) 2  mm
Size 1,5
Nipple family N 002
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Product family PFG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin