PFG 6 NBR-55 N004
Osanro: 10.01.01.00008
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Size | 6 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
d | 4 mm |
d1 | 6 mm |
Dk | 7.7 mm |
Dmax(S) | 6.5 mm |
Ds | 6 mm |
H | 6.5 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4 mm |
Z (Stroke) | 1 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 1.2 N |
Volume | 0.1 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 7.5 mm |
Size | 6 |
Nipple family | N 004 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Weight | 0.2 g |
Product family | PFG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi