Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

PFG 2 SI-CO-55 N003

Osanro: 10.01.01.10050

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size2
Suction cup materialSilicone SI conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 2  mm
d1 3  mm
Dk 4,2  mm
Dmax(S) 3  mm
Ds 2  mm
H 4  mm
H2 1,5  mm
H3 2,5  mm
Z (Stroke) 0,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 0,12  N
Volume 0,01  cm³
Workpiece radius min. (convex) 2  mm
Size 2
Nipple family N 003
Suction cup material Silicone SI conductive
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 0,1  g
Product family PFG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin