PFG 5 NBR-CO-55 N004
Osanro: 10.01.01.10064
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Size | 5 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
d | 4 mm |
d1 | 6 mm |
Dk | 7,7 mm |
Dmax(S) | 5,5 mm |
Ds | 5 mm |
H | 6,5 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4 mm |
Z (Stroke) | 0,9 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 0,75 N |
Volume | 0,09 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 7,5 mm |
Size | 5 |
Nipple family | N 004 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Weight | 0,2 g |
Product family | PFG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.