DR-SPU 210 NBR-55 B
Osanro: 10.01.01.10502
Sealing ring for suction plate SPU
Size | 210 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
d2 | 163 mm |
Ds | 210 mm |
Dmax(S) | 223 mm |
H | 30,5 mm |
Z (Stroke) | 12 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Size | 210 |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Weight | 244 g |
Product family | DR-SPU |
Dokumentointi
Dokumentointi