PFG 10 HT1-60 N004
Osanro: 10.01.01.11161
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Size | 10 |
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Material property | non-marking |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
d | 4 mm |
d1 | 6 mm |
Dk | 8,7 mm |
Dmax(S) | 11,5 mm |
Ds | 10 mm |
H | 7,5 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4 mm |
Z (Stroke) | 1,4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 4 N |
Volume | 0,15 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
Size | 10 |
Nipple family | N 004 |
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Weight | 0,3 g |
Product family | PFG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi