SHF 85 NK-45 N041
Osanro: 10.01.01.11773
Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood
| Size | 85 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 7,5 mm |
| d1 | 17 mm |
| d2 | 62 mm |
| Dk | 17 mm |
| Dmax(S) | 89 mm |
| Ds | 85 mm |
| H | 22,2 mm |
| H2 | 12,8 mm |
| H3 | 14,3 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 85 |
| Nipple family | N 041 |
| Number of folds | 0 |
| Lateral force | 210 N |
| Suction force (-600mbar) | 198 N |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Volume | 24,9 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 176 mm |
| Weight | 46 g |
| Product family | SHF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi