SPF 30 ED-65 SC040
Osanro: 10.01.01.12372
Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
Toimialat: Pakkaus
| Size | 30 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,5 mm |
| Dk | 15,1 mm |
| Dmax(S) | 33,6 mm |
| Ds | 31,4 mm |
| H | 12 mm |
| H2 | 4,6 mm |
| Z (Stroke) | 2,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 29,5 N |
| Pull-off force | 35,3 N |
| Lateral force | 22,5 N |
| Volume | 2,53 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 35 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 30 |
| Nipple family | SC 040 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 2,3 g |
| Product family | SPF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi