- UUSI
SUF 1 EPDM-ECO-55 SC010
Osanro: 10.01.01.15993
Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces
| Size | 1 |
| Suction cup material | EPDM-ECO |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 1,5 mm |
| Dk | 2,5 mm |
| Dmax(S) | 1,1 mm |
| Ds | 1 mm |
| H | 2,6 mm |
| H2 | 2 mm |
| Z (Stroke) | 0,1 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,03 N |
| Pull-off force | 0,03 N |
| Volume | 0 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 2 mm |
| Size | 1 |
| Interface nipple family | SC010 |
| Suction cup material | EPDM-ECO |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,01 g |
| Product family | SUF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.