Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SAF HT2, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAF 50 HT2-65 G1/4-IG

Osanro: 10.01.01.12356

Flat suction cup (round) for very dynamic handling

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size50
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 6  mm
Ds 50  mm
Dmax(S) 56  mm
G1 G1/4"-F
H 33  mm
LG1 15  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Number of folds 0
Size 50
Suction force (-600mbar) 100  N
Temperature resistance 200  °C
Product family SAF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin