SGO 60x20 HT1-60 N023
Osanro: 10.01.05.00440
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
| Dimension (LxW) | 60x20 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Bmax(S) | 22 mm |
| Bs | 19 mm |
| d | 11,5 mm |
| d1 | 13 mm |
| dn | 4 mm |
| Dk | 15,5 mm |
| Lmax.(S) | 61 mm |
| Ls | 59 mm |
| H | 21 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 10 mm |
| Z (Stroke) | 2,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 50,1 N |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Dimension (LxW) | 60x20 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 6,4 g |
| Product family | SGO |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi