SAOF 50x16 NBR-60 M14x1.5-AG
Osanro: 10.01.05.00530
Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Dimension (LxW) | 50x16 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M14x1.5-AG |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Bmax(S) | 18 mm |
| Bs | 14,6 mm |
| dn | 5 mm |
| G1 | M14x1.5-M |
| H | 28 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmax.(S) | 52 mm |
| Ls | 48,6 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 31 N |
| Lateral force | 24 N |
| Lateral force oily surface | 12 N |
| Volume | 2,27 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 7,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 38 g |
| Product family | SAOF |
| Dimension (LxW) | 50x16 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi