FG 19 NK-45 N047
Osanro: 10.01.06.02612
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
| Size | 19 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 9 mm |
| d1 | 12 mm |
| d2 | 3 mm |
| D1 | 16 mm |
| Dk | 16 mm |
| Dmax(S) | 20,7 mm |
| Ds | 19,5 mm |
| H | 22,3 mm |
| H2 | 2,9 mm |
| H3 | 4,8 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 2,6 N |
| Pull-off force | 6,4 N |
| Volume | 1,45 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 19 |
| Nipple family | N 047 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Weight | 2,5 g |
| Product family | FG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi