FSG 12 SI-MD-55 M5-AG
Osanro: 10.01.06.05708
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Toimialat: Elintarviketeollisuus | Pakkaus
| Size | 12 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M5-M |
| Number of folds | 2.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 5 mm |
| Dmax(S) | 13 mm |
| dn | 2,5 mm |
| Ds | 12 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 26 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 7 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 12 |
| Number of folds | 2,5 |
| Connection | M5-AG |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Volume | 0,6 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 1,18 N |
| Pull-off force | 3,5 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Weight | 2,2 g |
| Product family | FSG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi