PSPF 33 SI-30/55 G1/8-IG
Osanro: 10.01.06.05588
2K bellow suction cup (round) for thin, unstable and liquid-filled pouch packages
Toimialat: Pakkaus
| Size | 33 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 55 (Shore A) |
| Product family | PSPF |
| Number of folds | 3.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Z (Stroke) | 14,5 mm |
| d2 | 14 mm |
| dn | 8,6 mm |
| Dmax(S) | 33,5 mm |
| Ds | 33 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G1 | G1/8-IG |
| H | 57,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Number of folds | 3,5 |
| Size | 33 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Suction force (-600mbar) | 24 N |
| Product family | PSPF |
| Volume | 7,5 cm³ |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi