Schmalz

Tilaustiedot

The bellows suction cup PSPF (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The product consists of:

  • Suction cup of type PSPF - elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC - available with different threads
Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

PSPF 43 SI-30/55 G1/8-IG

Osanro: 10.01.06.05596

2K bellow suction cup (round) for thin, unstable and liquid-filled pouch packages

Toimialat: Pakkaus

Size43
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]30 (Shore A)
Material hardness55 (Shore A)
Product familyPSPF
Number of folds3.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Z (Stroke) 19,3  mm
d2 18,2  mm
dn 8,6  mm
Dmax(S) 43,5  mm
Ds 43  mm
G1 G1/8"-F
G1 G1/8-IG
H 64,1  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Number of folds 3,5
Size 43
Suction cup material Silicone SI
Suction force (-600mbar) 40  N
Product family PSPF
Volume 16,65  cm³
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin