Schmalz

Tilaustiedot

The bellows suction cup, available in various diameters, is optionally delivered with a glued sealing ring.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG FP200

Osanro: 10.01.06.06341

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Toimialat: Puu

Size53
Number of folds1.5
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Additional function suction cupwith flight pin 200
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Additional function suction cup with flight pin 200
H 38  mm
dn 1,9  mm
d2 33  mm
G1 G1/4"-M
LG1 11  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 15  mm
Ds 50  mm
Dmax(S) 60  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Number of folds 1,5
Size 53
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Suction force (-600mbar) 51,3  N
Product family FSGA
Workpiece radius min. (convex) 100  mm
Pull-off force 95  N
Volume 26,49  cm³
Weight 27  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin