Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup FSGB-R (elastomer part + connection plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type FGB-R – elastomer part, available in various dimensions (LxW) and materials
  • Aluminium support plate – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup FGB-R

Available accessories: supporting frames

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/8-IG

Osanro: 10.01.06.02287

Bellows suction cup (rectangular)

Toimialat: Yleiskäyttö

Dimension (LxW)52 x 25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8-IG
Number of folds2.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
b2 10  mm
B1 25  mm
Bmax(S) 27,5  mm
Bs 25  mm
G1 G1/8"-F
H 32  mm
l2 37  mm
L1 52  mm
LG1 6  mm
Lmax.(S) 54,5  mm
Ls 52  mm
Z (Stroke) 15  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3 The specified stroke is for use with a supporting frame in each fold
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 20  N
Volume 16  cm³
Workpiece radius min. (convex) 10  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Dimension (LxW) 52 x 25
Number of folds 2,5
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 50  Shore A
Weight 34  g
Product family FSGB-R
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin