Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SPB2 (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPB2 - elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC - available with various threads

 

Available spare parts: suction cup SPB2, connection element (Schmalz-Connector)

Available accessories: pad insert SPI

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SPB2 50 ED-65 G1/4-AG

Osanro: 10.01.06.03461

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Toimialat: Logistiikka | Pakkaus

Size50
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds2.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 27,1  mm
dn 6,1  mm
D1 52,2  mm
Dmax(S) 55,5  mm
Ds 51,3  mm
G1 G1/4"-M
H 63,1  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
SW2 6  mm
Z (Stroke) 32  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 34,6  N
Pull-off force 61,8  N
Lateral force 28,5  N
Volume 51,8  cm³
Workpiece radius min. (convex) 75  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 50
Number of folds 2,5
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 30,9  g
Product family SPB2
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin