FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON
Osanro: 10.01.06.00171
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli | Pakkaus | Puu
| Size | 60 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-F |
| Number of folds | 2.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 36 mm |
| dn | 6 mm |
| Dmax(S) | 62,5 mm |
| Ds | 59 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 70 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 30 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 61 N |
| Pull-off force | 100 N |
| Volume | 66,76 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 60 |
| Nipple family | N 014 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Weight | 47,1 g |
| Number of folds | 2,5 |
| Product family | FSG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi