SAB 30 NBR-60 G1/4-IG
Osanro: 10.01.06.01196
Bellows suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Size | 30 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G1/4-IG |
Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
dn | 4 mm |
D1 | 32 mm |
Dmax(S) | 34 mm |
Ds | 30,6 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 28 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Stroke) | 9 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 22 N |
Pull-off force | 33 N |
Lateral force | 30 N |
Lateral force oily surface | 13 N |
Volume | 5,6 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Size | 30 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Weight | 14,3 g |
Product family | SAB |
Number of folds | 1,5 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi