SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG
Osanro: 10.01.06.02443
Bellows suction cup (oval) for best dynamics
Dimension (LxW) | 60 x 30 |
Suction cup material | High temperature material HT2 |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G1/4-AG |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B1 | 31 mm |
Bmax(S) | 33 mm |
Bs | 30,6 mm |
dn | 5 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 27 mm |
L1 | 55,7 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax.(S) | 63 mm |
Ls | 60,6 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Stroke) | 7 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 38 N |
Pull-off force | 55 N |
Lateral force | 56 N |
Volume | 10,5 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Dimension (LxW) | 60 x 30 |
Number of folds | 1,5 |
Suction cup material | High temperature material HT2 |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 44,5 g |
Product family | SAOB |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi