Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SAOB HT2, available in various dimensions, is delivered with connection nipple glued to elastomer part.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Osanro: 10.01.06.02447

Bellows suction cup (oval) for best dynamics

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B1 40  mm
Bmax(S) 43  mm
Bs 40,6  mm
dn 5  mm
G1 G1/4"-M
H 29,7  mm
L1 73,3  mm
LG1 8  mm
Lmax.(S) 83  mm
Ls 80,6  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 9  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 65  N
Pull-off force 100  N
Lateral force 98  N
Volume 21,8  cm³
Workpiece radius min. (convex) 40  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Dimension (LxW) 80 x 40
Number of folds 1,5
Suction cup material High temperature material HT2
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 57,9  g
Product family SAOB
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin