FST-C 100-HD1-R
Osanro: 10.01.20.01500
Suspension with height compensation and pneumat. clamping heavy-duty
Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
Spring stroke Z | 100 (mm) |
Weight | 10.8 (kg) |
Length L | 170 (mm) |
Width B | 170 (mm) |
Height H | 50 (mm) |
Utilization design | Large-area vacuum gripper |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 170 mm |
B1 | 431,9 mm |
B2 | 45 mm |
H | 50 mm |
H1 | 120 mm |
L | 170 mm |
L1 | 250 mm |
L2 | 220 mm |
Z (Stroke) | 100 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi