HTR-STC D32 UNI
Osanro: 10.01.03.00108
Cross-beam connection
Connection 1 | D32 |
Shape | angled |
Outside diameter D | 58.9 (mm) |
Internal diameter d | 32 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 20 mm |
D | 58,9 mm |
d | 32 mm |
G1 | M6-F |
H | 25 mm |
L2 | 20,1 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi