Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SCHE 7090 M30 ST-HV VZ

Osanro: 20.06.01.00044

Washer (Standard)

Outside diameter D56 (mm)
Internal diameter d31 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 56  mm
d 31  mm
L 4  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Steel
Surface galvanised
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin