FILT-EINS 220x393 PAP STF-Picl-15
Osanro: 10.07.01.00362
Filter insert (round)
Outside diameter D | 220 (mm) |
Length L | 393 (mm) |
Filter material | Paper |
Utilization design | Dust filter STF |
Size | Picl-15 |
Type | 900m³/h |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 220 mm |
L | 393 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Size | Picl-15 |
Weight | 1 200 g |