SHC 2 22
Osanro: 10.02.01.01430
Schmalz Holder Cap
Number of stages | 2 |
Hole diameter | 22 (mm) |
Outside diameter D | 20.5 (mm) |
Length L | 32 (mm) |
Thread G1 | M27x1.5-M |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 20,5 mm |
D1 | 31 mm |
G1 | M27x1.5-M |
L | 32 mm |
L1 | 66 mm |
LG1 | 15 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Material | Aluminum |
Weight | 54,2 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi