SHC 2 7
Osanro: 10.02.01.01510
Schmalz Holder Cap
Number of stages | 2 |
Hole diameter | 7 (mm) |
Outside diameter D | 6 (mm) |
Length L | 6 (mm) |
Thread G1 | M8x0.5-M |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 6 mm |
D1 | 9 mm |
G1 | M8x0.5-M |
L | 6 mm |
L1 | 15 mm |
LG1 | 4 mm |
SW2 | 4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Material | Aluminum |
Weight | 0,9 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi